製品の公開
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 316L/1.4404-V4A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 316L/1.4404-V4A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 316L/1.4404-V4A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 316L/1.4404-V4A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 316L/1.4404-V4A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 316L/1.4404-V4A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 316L/1.4404-V4A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 316L/1.4404-V4A
PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 316L/1.4404-V4A
    Progress Profiles

    PROJOLLY SQUARE STAINLESS STEEL AISI 316L/1.4404-V4A

    Google翻訳”,
    PROJOLLY SQUAREは、研磨されたステンレス鋼AISI 304 / 1.4301-V2Aの正方形のコーナービードプロファイルで、カバーの外側のコーナーに適用できます。セラミックタイルと天然石タイルでコーティングされた踏板と階段の蹴上げの間の接続プロファイルのように、カバーの周囲を閉じるために使用できます。また、床と壁のカバーの分離プロファイルとしても使用できます。その特定のセクションと、内部および外部のコーナー、エンドキャップ、ジョイントなどの特別な部品の可用性により、PROJOLLY SQUAREは非常に人気のあるプロファイルになり、高い機械的ストレスにさらされる環境でも職人のようなアプリケーションを可能にします。
    仕様
    • Finishes: - POLISHED STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A - SATIN FINISH STAINLESS ST. AISI 304/1.4301-V2A
    技術仕様
    • Unique refPROJOLLY_SQUARE_STAINLESS_STEEL_AISI_316L-14404-V4A
    • コレクションセットPROFILES FOR WALL AND FLOORS
    • コレクションPROJOLLY SQUARE
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 建設 - その他

    対応地域

    ヨーロッパ 北米