製品の公開
PROTERMINAL POLISHED AND SATIN FINISH STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROTERMINAL POLISHED AND SATIN FINISH STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROTERMINAL POLISHED AND SATIN FINISH STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROTERMINAL POLISHED AND SATIN FINISH STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROTERMINAL POLISHED AND SATIN FINISH STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
PROTERMINAL POLISHED AND SATIN FINISH STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
    Progress Profiles

    PROTERMINAL POLISHED AND SATIN FINISH STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A

    Google翻訳”,
    PROTERMINALは、研磨されたステンレス鋼AISI 304 / 1.4301-V2AのL字型プロファイルで、カバーの外側の角に適用できます。セラミックタイルと天然石タイルでコーティングされた踏板と階段の蹴上げの間の接続プロファイルのように、カバーの周囲を閉じるために使用できます。また、床と壁のカバーの分離プロファイルとしても使用できます。その特定のセクションと2つの異なる仕上げの可用性により、PROTERMINALは非常に人気のあるプロファイルになり、機械的および化学的ストレスが高い環境でも職人のようなアプリケーションが可能になります。
    仕様
    • Finishes: - POLISHED STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A - SATIN FINISH STAINLESS STEEL AISI 304/1.4301-V2A
    技術仕様
    • Unique refPROTERMINAL_POLISHED_AND_SATIN_FINISH_STAINLESS_STEEL_AISI_304-14301-V2A
    • コレクションセットPROFILES FOR WALL AND FLOORS
    • コレクションPROTERMINAL
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-01-08
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルステンレス
    • 設計国イタリア
    • 製造国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建設 - 建設 - その他

    対応地域

    ヨーロッパ 北米