製品の公開
Fire Resistant Floor
Fire Resistant Floor
    Promat

    Fire Resistant Floor

    Google翻訳”,

    床は、木材ジョイストまたは鋼製ジョイストシステムのいずれかでサポートされている木材またはチップボードの床板にすることができます。 Promatボードは、これらの根太に直接固定することも、吊り下げられた露出または隠された金属グリッドシステムに固定することもできます。

    このタイプの天井は通常、BS 476:Part 21:1987および/またはAS 1530:Part 4:2005に従ってテストまたは評価する必要があり、耐荷重能力(構造的妥当性)、完全性、および断熱性の3つの故障基準を満たす必要があります。 。

    利点
    •最大2時間のFRL
    •簡単な設置方法により、生産性が向上します
    •耐火レベルを達成するために必要な材料が少ない
    •全体的な設置コストが少ない
    •軽量
    •それほど複雑でないフレームワーク
    •音響性能

    技術仕様
    • Unique reffire_resistant_floor
    • コレクションセットFloor
    • コレクションFire Resistant Floor
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2021-06-09
    • エディション1
    • 高さ(Mm)2440
    • 幅(mm)1220
    関連
    • 主なマテリアルケイ酸カルシウム
    • 設計国香港
    • 製造国香港
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
    • IFC分類オブジェクト
    • ETIM コードEG000056
    • ETIM 名Fire protection systems
    • UNSPSC名称Fire protection
    • UNSPSC4619

    対応地域

    アジア オセアニア