製品の公開
Fire Resistant Solid Ceiling
Promat

Fire Resistant Solid Ceiling

Google翻訳”,

これらは通常、耐荷重性がなく、構造のタイプに応じて、下および/または上からの火災攻撃からの保護を提供するために使用されます。天井パネルは、2つの壁にまたがって支えられている、鉄骨または木造のフレームシステムに固定されています。

堅固な天井は通常、完全性と断熱性の故障基準を満たすために、BS 476:パート22:1987および/またはAS 1530:パート4:2005に従ってテストまたは評価する必要があります。

これらの天井システムは、天井の隙間に含まれるサービスへの、またはサービスからの保護を可能にします。それらはまた、火への暴露が下からであるBS 476:パート21および23:1987の基準を満たすために必要とされる鋼製の梁を保護します。

技術仕様
  • Unique refsolid_ceiling
  • コレクションセットCeiling
  • コレクションSolid Ceiling
  • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
  • 公開日2021-06-09
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2440
  • 幅(mm)1220
関連
  • 主なマテリアルケイ酸カルシウム
  • 設計国シンガポール
  • 製造国シンガポール
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ防火設備 - 防火装置
  • IFC分類オブジェクト
  • ETIM コードEG000056
  • ETIM 名Fire protection systems
  • UNSPSC名称Fire protection
  • UNSPSC4619

対応地域

アジア オセアニア