製品の公開
Protan BlueProof-B Roofing Membrane
Protan BlueProof-B Roofing Membrane
    PROTAN

    Protan BlueProof-B Roofing Membrane

    Google翻訳”,

    Protan BlueProof-Bは、強力なポリエステル補強を施した高品質の熱可塑性屋根膜です。 Protan BP-Bは、Protan保水システムの屋根膜として使用されます。 Protan BP-Bは熱風で溶接されているため、継ぎ目が均一になり、高い水圧に耐えることができます。

    仕様
    • Protan BlueProof-B specifications are subject to availability and may not be available or approved in all countries/regions.

      Dimensions (thickness/width/length)

      • 1,8 mm x 1,00 m x Made to measure
      • 1,8 mm x 2,00 m x Made to measure
      • 1,8 mm x 3,96 m x Made to measure

      Weight

      • 2090 g/m²

      Colours (nearest RAL code)

      • Dark grey F94 - RAL 7012

      Materials

      Protan BP-B contains stabilizers, which makes the product resistant to high and low temperatures, UV-resistant and flame retardant. All Chemicals in product are according to BASTA Properties Criteria and the sector requirements.

      • PVC 40-42 %
      • Plasticizer 31-34 %
      • Polyester textile 4,5-5,5 %
      • Fire-, heat-and UV-stabilizers 20-24 %

      Reference service life, product

      Typical 40 years.

      Fire Classification

      Protan BlueProof-B exposed roof systems are classified according to EN 13501-5. Fire classifications are available on a variety of constructions and insulation types. Please contact Protan for further information or refer to the relevant technical approvals.

    技術仕様
    • Unique refblueproof-B_membrane_eu
    • コレクションセットRoofing
    • コレクションSingle Ply Membrane
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-12-01
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルPVC
    • 設計国ノルウェー
    • 製造国ノルウェー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材
    • IFC分類屋根
    • UNSPSC名称Roofing membranes
    • UNSPSC30151505
    • Uniclass2015コードSs_30_40_30_80
    • Uniclass2015詳細Single layer sheet warm roof covering systems
    • MasterFormat 2014 コード07 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルMembrane Roofing
    • OmniClassNumber23-13 39 31 11 27
    • OmniClassタイトルPolyvinyl chloride (PVC) Single Layer Roof Membranes
    • UniFormatIIコードB3010
    • UniFormatIIタイトルRoof Coverings

    対応地域

    ヨーロッパ アジア