製品を公開する
Protan InfraPlan P22 Tunnel Membrane
Protan InfraPlan P22 Tunnel Membrane
    PROTAN

    Protan InfraPlan P22 Tunnel Membrane

    Google翻訳,

    Protan InfraPlanは、可塑化されたPVCで作られた均質で柔軟な防水膜です。メンブレンは機能性と汎用性を考慮して設計されており、トンネル、地下構造物の防水、および基礎の地下室とテラスの水平および垂直のシーリングにも使用できます。製品は黒色で、上面に明るい色の信号層があります。

    仕様
    • Characteristics / Benefits:

      • Complies with EN 13967 and EN 13491 and meets all standard requirements.
      • Homogenous material with a signal layer on the top surface.
      • Not compatible with bitumen and must be protected against UV.
      • The membrane is welded together using hot air which provides a homogenous joint.
      • The membrane can be recycled and has a low carbon footprint. Tested according to the Norwegian Road Authority Handbook N500.
    技術仕様
    • 固有参照番号infraplan_P22_tunnel_membrane
    • 製品ファミリTunnel
    • 製品グループHomogeneous PVC Membrane
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-11-17
    • 版番号1
    • 高さ(mm)2.2
    • 幅(mm)2200
    • 奥行き(mm)20000
    関連
    • 主要素材PVC
    • 設計国ノルウェー
    • 製造国トルコ
    • 正味重量(kg)144
    分類
    • BIMobjectカテゴリーインフラ・土木 - トンネル・縦孔
    • IFC分類壁

    対応地域

    ヨーロッパ アジア