製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
protektor/products/893da92e-42b7-45dd-90bc-fc5beaa7e8a9
ホーム
カテゴリー
建設
鉄骨・構造骨組み
4410 U100-40-15 for beams
利用できません: アメリカ合衆国
Protektor
フォロー
4410 U100-40-15 for beams
Google翻訳”,
原文を見る
PROTEKTOR U接続プロファイルは、スタッドプロファイルを床に取り付けて接続するだけでなく、Cビームプロファイルをフレーム化するのにも役立ちます。床まで50.0cmの規則的な中心に住む。 Cビームプロファイルを既存の壁に取り付ける可能性もあります。 U接続プロファイルの1.5または2.0mmの材料の厚さは、ビームの支持荷重に応じて選択されます。鉄骨構造に関するその他の質問については、PROTEKTORの技術コンサルタントにお気軽にお問い合わせください。
ダウンロード
仕様
仕様
Article number: 4410 Product name: U 100-40-15 Material: S 320 GD + Z Material thickness: 1,5 mm CE-certification: EN 1090-1 Weight: 2,06 Kg/m Fire reaction: A1 Standard lengths: 500 cm and special lengths on demand
技術仕様
技術仕様
Unique ref
4410_beams
コレクションセット
connecting profile
コレクション
Steel Framing System (SFS)
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2017-05-01
エディション
1
高さ(Mm)
100
幅(mm)
40
リンク
リンク
COBie製品データシート
https://www.protektor.de/?eID=pimPdf&type=pdfFile&path=share%2Fpublic%2FProduktdatenblatt%2F4410_de_201804230205.pdf
製品のURL
https://www.protektor.de/de/produkte/1237-4410-u-anschlussprofil/
説明用動画
https://youtu.be/9YcNALpgwxI
技術説明
https://www.protektor.de/fileadmin/Corporate_DE/03_Downloads/Protektor_Edificio_Weitspanntraeger.pdf
関連
関連
主なマテリアル
スチール
設計国
ドイツ
製造国
ドイツ
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
建設 - 鉄骨・構造骨組み
IFC分類
桁
UNSPSC名称
Steel beams
UNSPSC
30101704
Uniclass2015コード
Ss_20_20
Uniclass2015詳細
Structural beams
MasterFormat 2014 コード
05 12 00
MasterFormat 2014 タイトル
Structural Steel Framing
OmniClassNumber
23-13 00 00
OmniClassタイトル
Structural and Exterior Enclosure Products
UniFormatIIコード
C1010
UniFormatIIタイトル
Partitions
対応地域
ヨーロッパ
オーストリア
スイス
ドイツ
類似製品
Unistrut
Unistrut P1000T 12 Gauge Metal Strut Channel
3.7
(
36
)
ダウンロード
Unistrut
Unistrut P1000 12 Gauge Steel Strut Channel
4.0
(
20
)
ダウンロード
Profilitec
Baseboard Skirting BA400
ダウンロード
AluMasi
H-profile 40x40
ダウンロード
Generic Building Materials
Steel, Stainless
ダウンロード
Emirates Steel
HD
ダウンロード