製品の公開
ProWood UL V343 FR (Fire Retardant) Wood Wall Assembly
ProWood

ProWood UL V343 FR (Fire Retardant) Wood Wall Assembly

Google翻訳”,


厳しい基準を満たした優れた防火性能。

ProWood® FR (難燃剤) 加圧処理木材は規格に準拠しており、UL の承認を受けています。当社の難燃剤は木材の化学的性質を変化させて木材を保護します。化学薬品が加熱されると、水と二酸化炭素が放出され、燃焼、炎の広がり、煙の発生を遅らせる炭化層が形成されます。

高度な技術- 当社の難燃性化学物質は、将来の火災の危険から各木材を保護します。

UL 承認- 指定者には信頼できる製品が必要です。 ProWood FR には、UL FR-S 指定および ICC-ES レポート ESR-4373 が刻印されています。

信頼できるパフォーマンス- ProWood FR のパフォーマンスには自信を持っており、そのため 50 年間の限定保証が付いています。

ファイルについて: -これはシステム ファミリとして開発されました。これは壁アセンブリであり、ブランド部品を備えた構造/スタッド層が含まれていますが、他の壁部品は汎用品または「他社製」で、選択したメーカーを指定できます。

仕様
  • 2 HOUR WALL ASSEMBLY:

    Max. Tested Load - 100% of design load.

    FIRE RATING

    • 2-hour rated wall assembly from wall interior
    • 1-hour rated wall assembly from wall exterior
    • 2-hour fire retardant wall assembly now UL listed
技術仕様
  • Unique refprowood-ul-v343-fire-retardant-wood-wall-assembly
  • コレクションセットBuilding Materials
  • コレクションFire Retardant
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-02-16
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル木
  • 設計国アメリカ合衆国
  • 製造国アメリカ合衆国
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ壁 - 外部壁
  • IFC分類壁
  • ETIM コードEG013000
  • ETIM 名Building materials
  • MasterFormat 2014 コード06 11 00
  • MasterFormat 2014 タイトルWood Framing
  • OmniClassNumber23-13 35 21 15
  • OmniClassタイトルWood Framed Structural Walls

対応地域

北米