製品の公開
PM BENCH
Punta

PM BENCH

Google翻訳”,
ベンチは自立型で使用することも、VKLロッカーの前にも設置できます。ベンチは四角い鋼管でできています。標準色:環境に優しい粉体塗装で塗装された画家の白いRAL9002。調整可能なプラグが含まれています。最大調整50mm。シートはニス塗りの松で作られています。白樺、ブナ、塗装鋼板、ラミネートからも入手可能。 rakennustietoフィンランドによる礼儀。これらのダウンロード可能なオブジェクトは、現時点ではフィンランド語でのみ利用可能です。
技術仕様
  • Unique refPM3039030M
  • コレクションセットbench
  • コレクションPM
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2012-11-27
  • エディション1
  • 高さ(Mm)394
  • 幅(mm)300
  • 奥行き(mm)300
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアル樺材
  • 設計国フィンランド
  • 製造国フィンランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ家具 - 椅子・スツール・ベンチ
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56

類似製品

5つ星のうち4.4 4.4 (14)
5つ星のうち1.8 1.8 (22)
5つ星のうち4.4 4.4 (61)
5つ星のうち2.9 2.9 (7)
5つ星のうち4.8 4.8 (17)