製品の公開
Apia
Purmo

Apia

5つ星のうち4.04.0(5 レビュー)
Google翻訳”,
二重水平コレクターの直線は、コンパクトな寸法で高い熱出力を提供します
仕様
  • Material: high quality steel section Heating medium: water Connections: 2 threaded ½" female connections for central bottom connection (connectors spaced at 50mm) and 4 threaded ½" female connections for end bottom connection. Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating Colours: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request Basic equipment: brackets with adjustable wall distance, ½" air vent, blanking plugs Additional equipment: straight hanger, round hanger, V- type towel hanger, electric heater.
技術仕様
  • Unique refpurmo-apia-bathroom-radiators
  • コレクションセットPurmo
  • コレクションBathroom radiators
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-06-21
  • エディション3
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国オーストリア
  • 製造国オーストリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
  • IFC分類スペースヒーター
  • UNSPSC名称Radiators
  • UNSPSC40101801
  • Uniclass2015コードPr_70_60_36_73
  • Uniclass2015詳細Radiators
  • MasterFormat 2014 コード23 82 29
  • MasterFormat 2014 タイトルRadiators
  • OmniClassNumber23-33 15 21 13
  • OmniClassタイトルFinned Tube Radiators
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING

対応地域

ヨーロッパ オセアニア アジア
イギリス
オーストラリア
カザフスタン
ウクライナ
中華人民共和国
オーストリア
オランダ
クロアチア共和国
スロベニア
チェコ共和国
ドイツ
ハンガリー
フランス
ベラルーシ
ベルギー
ポーランド
モルドバ
ラトビア
リトアニア
ルーマニア
ロシア