製品の公開
Aura Basic
Aura Basic
Aura Basic
    Purmo

    Aura Basic

    Google翻訳”,
    Aura Basic対流式放熱器は、オフィスビル、ウィンターガーデン、または店の窓、特に大きなガラス張りのスペースのある部屋で普遍的に使用できます。銅とアルミニウムの熱交換器は、スチールダイカットグリッドを備えたスチールシーティングに入れられています。オーラ対流式放熱器の加熱は、水を加熱することによって直接加熱されないため、ガラス張りの表面に対する放射によるエネルギー損失から効果的に保護し、その結果、運用コストを削減します。セットは、審美的な取り付けブラケットを使用して床に取り付ける必要があります。 Aura Basic対流式放熱器は、198の標準的な次元タイプで生成されます。
    仕様
    • Technical specifications Width: 146, 186, 236 mm Length: from 600 up to 2900 mm Height: 90, 140, 240, 280 mm Connections: 2 x G ." - internal thread Operating pressure: 10 bar Max. temperature: 110 oC Test pressure: 13 bar Accessories bundled with the radiator: - corrosion-resistant, laminated heat exchanger of Cu/Al with low content of water terminated with two inlets with G .” by internal thread - sheathing with steel die-cut grid - brackets enabling fitting to complete or unfinished floor - air-vent valve steel sheating with duralumin grid and brackets are equipped with painting powder colour in RAL 9016 connection from the right side (in case of requirement for the connection from the left side, this must be stated in the order) Accessories bundled with the radiator optionally: - regulatory features at the side of the water – thermostatic valve and lockable and regulatory screwing - thermostatic head - varnishing of sheathing and other components in a different colour shade than the white RAL 9016 - varnished exchanger - covers for mounting brackets.
    技術仕様
    • Unique refpurmo-aura-basic-convectors
    • コレクションセットPurmo
    • コレクションConvectors
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-06-21
    • エディション3
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアル銅
    • 設計国チェコ共和国
    • 製造国チェコ共和国
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
    • IFC分類スペースヒーター
    • UNSPSC名称Radiators
    • UNSPSC40101801
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_73
    • Uniclass2015詳細Radiators
    • MasterFormat 2014 コード23 82 29
    • MasterFormat 2014 タイトルRadiators
    • OmniClassNumber23-33 15 21 13
    • OmniClassタイトルFinned Tube Radiators
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア アジア
    イギリス
    オーストラリア
    カザフスタン
    ウクライナ
    中華人民共和国
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スロベニア
    チェコ共和国
    ドイツ
    ハンガリー
    フランス
    ベラルーシ
    ベルギー
    ポーランド
    モルドバ
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ロシア