製品の公開
Delta Laserline VT
Purmo

Delta Laserline VT

5つ星のうち4.84.8(14 レビュー)
Google翻訳”,
PurmoのDeltaLaserlineVentilカラムラジエーターは、同じタイプとサイズで製造されており、DeltaLaserlineラジエーターと同じ機能をサポートしています。基本的な違いは、Delta Laserlineラジエーターとは対照的に、DeltaLaserlineVentilsには初期プリセット付きのバルブインサートが工場で装備されていることです。ラジエーターは、内径Gの2つの接続スタブを使用して、下から温水家庭用暖房システムに接続する必要があります。」および50mm間隔(エッジセグメントを介して接続されたラジエーターには適用されません)。標準として、バルブインサートの反対側に、快適なGのために、溶接されたカバーがめねじGで配置されています。エアベントの取り付け、およびその下–Gも同じカバー。」プラグ取り付けを閉じるためのめねじ。
仕様
  • Description: decorative column radiator, totally laser- welded. Delta- profiled cross section of the external columns for the maximized heat output. Height: from 155 mm up to 3000 mm, the height of the selected models matches the connecting stubs' spacing of the old- fashioned cast- iron radiators. At Client's wish, each requested height of the radiator can be delivered, in the range between 300 mm and 3000 mm, with 1 mm precision Length: from 200 mm up to 2500 mm (from 4 up to 50 segments). Depending on the radiators' types and sizes, possible integration on one side up to the length of 2000 mm (according to the relevant table). In other cases, the radiators are delivered in separate blocks- plugs, connecting nipples and gaskets inclusive- for sassembly on the building site; length tolerance: from 0% up to + 1% Depth: 2- columned: 63 mm 3- columned: 101 mm 4- columned: 139 mm 5- columned: 177 mm 6- columned: 215 mm Connection: bottom 2 x G ½" (note: middle connection possible only for radiators with even number of segments and overall length up to 30 segments). With order, please provide the information on the connection variant, conforming to the relevant option Brackets: see: accessories, plug and air vent included with brackets Colour: as standard snow- white RAL 9016 varnish, other RAL colours at request Operating pressure: 10 bar Test pressure: 13 bar Max. temperature: 120°C Packaging: packed for transport in environmental friendly, edge- protecting packaging, welded in foil. Delivery range: radiator delivered without brackets- to be ordered separately, depending on the radiator's type and size; factory mounted valve insert with connecting thread M30x1.5 mm.
技術仕様
  • Unique refpurmo-delta-laserline-vt-column-radiators
  • コレクションセットPurmo
  • コレクションColumn radiators
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-06-21
  • エディション3
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国ドイツ
  • 製造国ドイツ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
  • IFC分類スペースヒーター
  • UNSPSC名称Radiators
  • UNSPSC40101801
  • Uniclass2015コードPr_70_60_36_73
  • Uniclass2015詳細Radiators
  • MasterFormat 2014 コード23 82 29
  • MasterFormat 2014 タイトルRadiators
  • OmniClassNumber23-33 15 21 13
  • OmniClassタイトルFinned Tube Radiators
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING

対応地域

ヨーロッパ オセアニア アジア
イギリス
オーストラリア
カザフスタン
ウクライナ
中華人民共和国
オーストリア
オーランド諸島
オランダ
クロアチア共和国
スウェーデン
スロバキア
スロベニア
チェコ共和国
デンマーク
ドイツ
ノルウェー
ハンガリー
フィンランド
フランス
ベラルーシ
ベルギー
ポーランド
モルドバ
ラトビア
リトアニア
ルーマニア
ロシア