製品の公開
Purmo Kon
Purmo

Purmo Kon

Google翻訳”,
Purmo Kon対流式放熱器は、目立たないエレガンスと非常に優れた熱放散を兼ね備えています。鉄骨構造は強力で頑丈であるため、Purmo Konは、大きなガラスパネルとオープンプランソリューションを備えた公共環境での理想的な熱源になっています。エレガントなパイプの設置を実現するために、purmo Konには統合バルブが装備されており、バルブインサートとサーモスタットが補完されて快適な室内環境を作り出しています。
仕様
  • Standard colour: White RAL 9016, but available in over 70 colours Pressure class: 8 bar Quality norm: ISO 9001 and ISO 14001 Heights: 142, 214, 286 mm Lengths: 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 2300, 2600, 3000 mm Types: 21, 22, 33, 44 Brackets: Floor- and wall brackets
技術仕様
  • Unique refpurmo-kon-convector
  • コレクションセットPurmo
  • コレクションConvectors
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-09-28
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 設計国フィンランド
  • 製造国オーストリア
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
  • IFC分類スペースヒーター
  • UNSPSC名称Radiators
  • UNSPSC40101801
  • Uniclass2015コードPr_70_60_36_56
  • Uniclass2015詳細Natural convectors
  • OmniClassNumber23-33 15 21 15
  • OmniClassタイトルPlate Radiators
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING