製品の公開
PURMO Plan Compact
Purmo

PURMO Plan Compact

Google翻訳”,
PURMO Plan Compactパネルラジエーターは、完全にフラットなフロントパネルにより際立っています。パネルは、ラジエーターを正面から見たときに、突き出たエッジを隠す方法で、プロファイルされた前面のベース加熱パネルに接着されています。ラジエーターにはサイドカバーとトップグリルが装備されています。 4つのG½"ねじ山付きメスコネクタにより、右側と左側の両方で側面接続が可能です。
仕様
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130. Spacing of vertical water channels: 33,3 mm Connections: 4 x G ½" side connectors Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Test pressure: 13 bar Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request Accessories bundled with the radiator: brackets, plug, air vent
技術仕様
  • Unique refpurmo-plan-compact-panel-radiators
  • コレクションセットPurmo
  • コレクションPanel radiators
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-06-21
  • エディション3
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアル銅
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
  • IFC分類スペースヒーター
  • UNSPSC名称Radiators
  • UNSPSC40101801
  • Uniclass2015コードPr_70_60_36_73
  • Uniclass2015詳細Radiators
  • MasterFormat 2014 コード23 82 29
  • MasterFormat 2014 タイトルRadiators
  • OmniClassNumber23-33 15 21 15
  • OmniClassタイトルPlate Radiators
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING

対応地域

ヨーロッパ オセアニア アジア
イギリス
オーストラリア
カザフスタン
ウクライナ
中華人民共和国
オーストリア
オーランド諸島
オランダ
クロアチア共和国
スロベニア
チェコ共和国
デンマーク
ドイツ
ハンガリー
フィンランド
フランス
ベラルーシ
ベルギー
ポーランド
モルドバ
ラトビア
リトアニア
ルーマニア
ロシア