製品の公開
PURMO Ventil Compact
PURMO Ventil Compact
    Purmo

    PURMO Ventil Compact

    5つ星のうち3.33.3(16 レビュー)
    Google翻訳”,
    プロファイルされた加熱パネルと対流フィンを備えた用途の広いPURMOVentilCompactパネルラジエーターには、サイドカバーとトップグリルが装備されています。 2つの底面と4つの側面のG½"ネジ山付きメスコネクタにより、底面または側面の接続が可能です。ラジエーターには、事前設定を提供するサーモスタットOventropバルブインサートも組み込まれています。
    仕様
    • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130. Spacing of vertical water channels: 33,3 mm Connections: 2 x G ½" bottom, right side connectors (left side- available on request) 4 x G ½" side connectors Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Test pressure: 13 bar Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request. Accessories bundled with the radiator: brackets, plug, air vent
    技術仕様
    • Unique refpurmo-ventil-compact-panel-radiators
    • コレクションセットPurmo
    • コレクションPanel radiators
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-06-21
    • エディション3
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 設計国ポーランド
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
    • IFC分類スペースヒーター
    • UNSPSC名称Radiators
    • UNSPSC40101801
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_73
    • Uniclass2015詳細Radiators
    • MasterFormat 2014 コード23 82 29
    • MasterFormat 2014 タイトルRadiators
    • OmniClassNumber23-33 15 21 15
    • OmniClassタイトルPlate Radiators
    • UniFormatIIコードD20
    • UniFormatIIタイトルPLUMBING

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア アジア
    イギリス
    オーストラリア
    カザフスタン
    ウクライナ
    中華人民共和国
    オーストリア
    オランダ
    クロアチア共和国
    スロベニア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ハンガリー
    フランス
    ベラルーシ
    ベルギー
    ポーランド
    モルドバ
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ロシア