製品の公開
Vertical
Vertical
Vertical
Vertical
    Purmo

    Vertical

    5つ星のうち4.74.7(6 レビュー)
    Google翻訳”,

    垂直パネル ラジエーターは、壁の狭く高い部分に取り付けることを目的とした垂直型です。ラジエーターには、対流フィン (10 および 20 タイプを除く) とサイド カバー (10 タイプを除く) が装備されています。上部グリルはありません。下部に 4 つ、上部に 2 つの G ½" ねじ付きメス コネクタがあり、下部 (中央を含む) または側面に接続できます。ラジエーターには、内蔵サーモスタット バルブ インサートは装備されていません。

    仕様
    • Heigth (mm) 1500, 1800, 1950, 2100, 2300

      Length (mm) 300, 450, 600, 750

      Pitch: 33 mm (water channels), 33 mm (convection fins)

      Connections: 6 x G1/2" female (15/21)

      Installation: MCW-V Brackets

      Accessories: MCW-V Brackets, 2 side covers, installation clips, 1 rotating airvent, 3 blind stops, screws

      and plugs.

      Packaging: The radiators are factory packed in heat shrinkable film. The radiators are protected with the

      alongside cardboard sheets and top and bottom cardboard endboxes.

      Guarantee: 10 Years

    技術仕様
    • Unique refpurmo-vertical-panel-radiators
    • コレクションセットPurmo
    • コレクションPanel radiators
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-06-21
    • エディション3
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルスチール
    • 設計国オーストリア
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
    • IFC分類スペースヒーター
    • ETIM コードEC011022
    • ETIM 名Panel radiator
    • Uniclass2015コードPr_70_60_36_73
    • Uniclass2015詳細Radiators
    • MasterFormat 2014 コード23 82 29
    • MasterFormat 2014 タイトルRadiators
    • OmniClassNumber23-33 15 21 15
    • OmniClassタイトルPlate Radiators

    対応地域

    ヨーロッパ オセアニア アジア
    イギリス
    オーストラリア
    カザフスタン
    ウクライナ
    中華人民共和国
    オーストリア
    オーランド諸島
    オランダ
    クロアチア共和国
    スウェーデン
    スロバキア
    スロベニア
    チェコ共和国
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    ハンガリー
    フィンランド
    フランス
    ベラルーシ
    ベルギー
    ポーランド
    モルドバ
    ラトビア
    リトアニア
    ルーマニア
    ロシア