製品の公開
Radson NG Integra
Purmo

Radson NG Integra

5つ星のうち4.24.2(6 レビュー)
Google翻訳”,
プロファイルされた加熱パネルと対流フィンを備えた用途の広いRadsonIntegraパネルラジエーターには、サイドカバーとトップグリルが装備されています。 2つの底面と4つの側面のG½"ネジ付きメスコネクタにより、底面または側面の接続が可能です。ラジエーターには、事前設定を提供するダンフォスサーモスタットバルブインサートも組み込まれています。
仕様
  • Material: high quality, deep-drawing, low-carbon, cold rolled DC01 steel sheet in accordance with PN-EN 10130. Spacing of vertical water channels: 40,0 mm Connections: 2 x G 3/4" bottom, right side connectors (left side- available on request) 4 x G ½" side connectors Working pressure: 10 bar Maximal temperature: 110°C Test pressure: 13 bar Colour: RAL 9016 white, other colours from the RAL colour chart are available on request. Accessories bundled with the radiator: brackets, plug, air vent
技術仕様
  • Unique refradson-integra-panel-radiators
  • コレクションセットRadson
  • コレクションPanel radiators
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-06-21
  • エディション2
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国ポーランド
  • 製造国ポーランド
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
  • IFC分類スペースヒーター
  • ETIM コードEC011022
  • ETIM 名Panel radiator
  • UNSPSC名称Radiators
  • UNSPSC40101801
  • Uniclass2015コードPr_70_60_36_73
  • Uniclass2015詳細Radiators
  • MasterFormat 2014 コード23 82 29
  • MasterFormat 2014 タイトルRadiators
  • OmniClassNumber23-33 15 21 15
  • OmniClassタイトルPlate Radiators
  • UniFormatIIコードD20
  • UniFormatIIタイトルPLUMBING

対応地域

ヨーロッパ
ポーランド