製品の公開
Arborescence Towel Warmer
Arborescence Towel Warmer
    Finimetal

    Arborescence Towel Warmer

    Google翻訳”,
    タオルレールの設計樹木は、調和のとれた熱分布を備えた「フラットチューブ」の概念に基づいています。
    仕様
    • Towel Warmer in high quality steel section
      Works on the central heating circuitr.
      Painting: electrophoresis primer and epoxy-polyester powder coating., final painting with the use of electrostatic powder coating
      Color: Ral 9016 – Traffic White. Other colours from the RAL colour chart are available on request.
      Basic equipment: 2 independents brackets with adjustable wall distance.
      Connections: 2 *1/2“ connections with connectors spaced at 50mm on each extremity (for right/left reversibility) and 1*air vent 1/2“ connections with swiveling jet
      Operation pressure: 4 bar.
      Standards: CE - NF

    技術仕様
    • Unique refarborescence
    • コレクションセットRadiators
    • コレクションTowel warmers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-11-27
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルエポキシ樹脂
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
    • IFC分類スペースヒーター
    • UNSPSC名称Space heaters
    • UNSPSC40101819
    • Uniclass2015コードTE_70_10_20_80
    • Uniclass2015詳細Space heaters
    • MasterFormat 2014 コード23 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNumber23-33 15 00
    • OmniClassタイトルHVAC Heating Units
    • UniFormatIIコードD3020
    • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems