製品の公開
Banga Towel Warmer
Banga Towel Warmer
    Finimetal

    Banga Towel Warmer

    5つ星のうち5.05.0(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    落ち着きのある機能的なデザインのファーストプライスタオルドライヤー、バンガ。
    仕様
    • Towel Warm in high quality steel section
      Operates on the central heating circuit.
      Painting: anaphoretic priming, final painting with the use of electrostatic powder coating
      Color: Ral 9016 – Traffic White. Other colours from the RAL colour chart are available on request.
      Basic equipment: 3 independents brackets with adjustable wall distance.
      Connections: 2 *1/2“ connections and 1*air vent 1/2“
      Working pressure: 10 bar.
      Standards: CE - NF

    技術仕様
    • Unique refbanga
    • コレクションセットRadiators
    • コレクションTowel warmers
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-01-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルエポキシ樹脂
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
    • IFC分類スペースヒーター
    • UNSPSC名称Space heaters
    • UNSPSC40101819
    • Uniclass2015コードTE_70_10_20_80
    • Uniclass2015詳細Space heaters
    • MasterFormat 2014 コード23 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNumber23-33 15 00
    • OmniClassタイトルHVAC Heating Units
    • UniFormatIIコードD3020
    • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス