製品の公開
Lamella Radiator
Lamella Radiator
    Finimetal

    Lamella Radiator

    5つ星のうち3.43.4(5 レビュー)
    Google翻訳”,
    Finimetalブランドの最初のラジエーターであるLamellaは、今でも非常に成功しています。頑丈で信頼性が高く、時代を超越したこのプリーツラジエーターはカスタムメイドです
    仕様
    • Decorative pleated radiator in steel; Operates on the central heating circuit, Finishing: electrophoresis primer and epoxy-polyester powder coating, Color: standard White Sanitary Ral 9016 - Fixings: wall brackets to be ordered separately Holes: 4 x Ø 15/21, Connection: standard Maximum operating pressure: 10 bar
    技術仕様
    • Unique reflamella
    • コレクションセットRadiators
    • コレクションDesign
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-01-24
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルエポキシ樹脂
    • 製造国フランス
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
    • IFC分類スペースヒーター
    • UNSPSC名称Space heaters
    • UNSPSC40101819
    • Uniclass2015コードTE_70_10_20_80
    • Uniclass2015詳細Space heaters
    • MasterFormat 2014 コード23 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNumber23-33 15 00
    • OmniClassタイトルHVAC Heating Units
    • UniFormatIIコードD3020
    • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス