製品の公開
Reggane 3010 Compact Radiator
Reggane 3010 Compact Radiator
    Finimetal

    Reggane 3010 Compact Radiator

    5つ星のうち4.34.3(7 レビュー)
    Google翻訳”,
    象徴的なレッガーヌ3000コンパクトスチールパネルラジエーターは、レッガーヌ3010コンパクトに進化します。 New:10バールの使用圧力と40 mm(水路)ステップにより、より高い熱性能が得られます!すべてのセントラルヒーティングシステムと互換性のあるこの温水ラジエーターは、6つの高さと400〜3000mmの幅で利用できます。
    仕様
    • Flat front Panel Radiator in steel with decorative front grooved. Works on the central heating system and all heating system hot water. No: 40 mm Height: 300,400,500,600,750,900 mm Length: 400 to 3000 mm Finishes: primary electrophoresis layer and epoxy-polyester powder finish coating Standard Color: Health White Ral 9016 Fixations: equipped with stirrups and delivered with consoles Connection: 4 orifices - 15/21 female flat litter Comes complete with consoles, cap and drain cap
    技術仕様
    • Unique refreggane-3010-compact
    • コレクションセットRadiators
    • コレクションPanel
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルエポキシ樹脂
    • 製造国ハンガリー
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
    • IFC分類スペースヒーター
    • UNSPSC名称Heating equipment and parts and accessories
    • UNSPSC401018
    • Uniclass2015コードPr_70_60
    • Uniclass2015詳細Space heating and cooling products
    • MasterFormat 2014 コード23 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNumber23-33 15 00
    • OmniClassタイトルHVAC Heating Units
    • UniFormatIIコードD3020
    • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス