製品の公開
Reggane 3010 Intégré Radiator
Finimetal

Reggane 3010 Intégré Radiator

5つ星のうち4.94.9(7 レビュー)
Google翻訳”,
REGGANE3010Intégréスチールパネルラジエーターの右下または左下50mmの接続は、改修プロジェクトに最適です。また、新世代3010で付与された10バールのサービス圧力を利用します。ラジエーターには、FINIMETALとマークされたクリップで取り付けられたトップグリルとサイドチークがあります。
仕様
  • Steel panel radiator. Works on the central heating system and all heating system hot water. No: 40 mm Height: 300,400,500,600,750,900 mm Length: 400 to 3000 mm Finishes: primary electrophoresis layer and epoxy-polyester powder finish coating Standard Color: Health White Ral 9016 Type 11 and 33 fasteners: equipped with stirrups and delivered with consoles Type 21 and 22 fasteners: devoid of stirrups and comes with consoles - reversible radiator Connection: 4 orifices - 15/21 female flat litter Comes complete with consoles, cap and drain cap
技術仕様
  • Unique refreggane-3010-integre
  • コレクションセットRadiators
  • コレクションPanel
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-06-27
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルエポキシ樹脂
  • 製造国ハンガリー
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
  • IFC分類スペースヒーター
  • UNSPSC名称Heating equipment and parts and accessories
  • UNSPSC401018
  • Uniclass2015コードPr_70_60
  • Uniclass2015詳細Space heating and cooling products
  • MasterFormat 2014 コード23 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
  • OmniClassNumber23-33 15 00
  • OmniClassタイトルHVAC Heating Units
  • UniFormatIIコードD3020
  • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems

対応地域

ヨーロッパ
フランス