製品の公開
T6 3010 Radiator
T6 3010 Radiator
    Finimetal

    T6 3010 Radiator

    5つ星のうち3.93.9(10 レビュー)
    Google翻訳”,
    中央に接続されたT63010スチールラジエーターは、革新的なテクノロジーと特許取得済みの統合されたT字型電源システム、斬新さと大きなメリットの恩恵を受けています。 T6 3010は、6つの利点を組み合わせて、熱的快適性を向上させます。より快適な対流、急激な温度上昇、前面と背面の均一な接触温度です。より高い熱性能、より良い快適性指数。そのコンセプトは、暖房ネットワークに対するラジエーターの長さに関係なく、対称軸の使用に基づいています。
    仕様
    • Panel Radiator in steel Works on the central heating system and all heating system hot water. Not (mm): 40 Type: 11, 21, 22 and 33 Height (mm): 300,400,500,600,750,900 Length (mm): 400 to 3000 Finishes: primary electrophoresis layer and epoxy-polyester powder finish coating Standard color: White Sanitaire Ral 9016. Fixing : equipped with stirrups and delivered with L-shaped consoles Connection: equipped with 6 orifices (4 x 15/21 female flat range and 2 x bottom in the center - 20/27 male conical (entrax 50 mm)) Comes complete with L consoles, plug cap and drain cap
    技術仕様
    • Unique reft6-3010
    • コレクションセットRadiators
    • コレクションPanel
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルエポキシ樹脂
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
    • IFC分類スペースヒーター
    • UNSPSC名称Heating equipment and parts and accessories
    • UNSPSC401018
    • Uniclass2015コードPr_70_60
    • Uniclass2015詳細Space heating and cooling products
    • MasterFormat 2014 コード23 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNumber23-33 15 00
    • OmniClassタイトルHVAC Heating Units
    • UniFormatIIコードD3020
    • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス