製品の公開
T6 3010 Plan Radiator
T6 3010 Plan Radiator
    Finimetal

    T6 3010 Plan Radiator

    5つ星のうち3.73.7(6 レビュー)
    Google翻訳”,
    新規:事前に取り付けられたサーモスタットインサート-M30x1.5。 T6 3010 PLANフラットフロントラジエーターは、内蔵のT字型杖と中央接続されており、使用圧力は10バールです。サイドチークとFINIMETALとマークされたCLIPSで保持されたトップグリルに身を包んだ、丸みを帯びたエッジを持つこのスチールラジエーターは、完全な裁量で住むために部屋に完全にフィットします。
    仕様
    • Flat front Panel Radiator with central connection Operates on the central heating circuit. Material: high quality steel profiles Colour: RAL 9016, other RAL colours available, surcharge at each order Connections: 6 orifices (4 x ½” and 2x3/4” below in the center of the radiator) Max. operating pressure: 10 bar Brackets: wall brackets included Standards: CE
    技術仕様
    • Unique reft6-3010-plan
    • コレクションセットRadiators
    • コレクションDesign panel
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2019-06-27
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルエポキシ樹脂
    • 製造国ポーランド
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
    • IFC分類スペースヒーター
    • UNSPSC名称Heating equipment and parts and accessories
    • UNSPSC401018
    • Uniclass2015コードPr_70_60
    • Uniclass2015詳細Space heating and cooling products
    • MasterFormat 2014 コード23 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNumber23-33 15 00
    • OmniClassタイトルHVAC Heating Units
    • UniFormatIIコードD3020
    • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス