製品の公開
Teolys Radiator
Teolys Radiator
Teolys Radiator
Teolys Radiator
Teolys Radiator
Teolys Radiator
    Finimetal

    Teolys Radiator

    5つ星のうち3.53.5(19 レビュー)
    Google翻訳”,
    そのクラシックでレトロなスタイルの外観とD字型のプロファイルチューブのエレガントなデザインにより、非常に現代的であろうと伝統的であろうと、それ自体を主張し、インテリアをドレスアップすることができます。 Téolysカラムラジエーターは完全にレーザー溶接されています。目に見えない溶接継手は、Teolysの紛れもない美観を向上させるだけでなく、粒子がサーモスタットバルブやポンプを損傷するリスクを排除します。保存された範囲は、短縮された時間で利用可能であり、このモデルも無限に減少します。
    仕様
    • Decorative column radiator, totally laser- welded. Téolys- profiled cross section of the external columns for the maximized heat output Operates on the central heating circuit Material: high quality steel profiles Colour: RAL 9016, other RAL colours available with surcharge Connections: 4 x G 1/2".When ordering, please provide the information on the connection variant, conforming to the relevant option Max. operating pressure: 10 bar Brackets: accessories, plug and air vent included with brackets Standards: CE - NF
    技術仕様
    • Unique refteolys
    • コレクションセットRadiators
    • コレクションDesign
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2018-11-27
    • エディション2
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルエポキシ樹脂
    • 製造国ドイツ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリHVAC - ヒーター
    • IFC分類スペースヒーター
    • UNSPSC名称Space heaters
    • UNSPSC40101819
    • Uniclass2015コードTE_70_10_20_80
    • Uniclass2015詳細Space heaters
    • MasterFormat 2014 コード23 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルHeating, Ventilating, and Air Conditioning (HVAC)
    • OmniClassNumber23-33 15 00
    • OmniClassタイトルHVAC Heating Units
    • UniFormatIIコードD3020
    • UniFormatIIタイトルHeat Generating Systems

    対応地域

    ヨーロッパ
    フランス