製品の公開
Quooker tap Front - Instant 100°C boiling, filtered, chilled, still and sparkling water
Quooker tap Front - Instant 100°C boiling, filtered, chilled, still and sparkling water
Quooker tap Front - Instant 100°C boiling, filtered, chilled, still and sparkling water
Quooker tap Front - Instant 100°C boiling, filtered, chilled, still and sparkling water
Quooker tap Front - Instant 100°C boiling, filtered, chilled, still and sparkling water
Quooker tap Front - Instant 100°C boiling, filtered, chilled, still and sparkling water
Quooker tap Front - Instant 100°C boiling, filtered, chilled, still and sparkling water
    Quooker

    Quooker tap Front - Instant 100°C boiling, filtered, chilled, still and sparkling water

    Google翻訳”,

    クッカーフロント
    人間工学に基づいたミキサーレバーを備えたオールインワン水栓

    Frontはどんなキッチンでもひときわ目を引きます。上部に配置された温水・冷水混合レバーは、見た目にも美しく、使いやすさも抜群です。Frontは100℃の沸騰水、温水、冷水を提供します。

    Quookerシステムはすべて、作業台に蛇口があり、その下にタンクがあります。タンクには108℃のお湯が貯蔵されています(沸騰温度以上です!)。タンクは真空断熱されているため、熱が逃げることはありません。お湯を適温に保つのに必要なエネルギーはわずか10ワットで、これは一般的な省エネ電球よりも少ない電力です。沸騰したお湯を出すときは、蛇口から正確に100℃のお湯が出ます。新しい水がタンクに流れ込み、そこで適切な温度に保たれます。

    Quookerの蛇口には、オプションでCUBEを追加すれば、冷たい炭酸水やミネラルウォーターをお楽しみいただけます。

    仕様
    • Available finishes:
      Stainless Steel (SST)
      Black (BLK)
      Gunmetal (GME)
      Rose Copper (RCO)

    技術仕様
    • Unique reffront
    • コレクションセットFront
    • コレクションFront
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2026-04-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)255
    • 幅(mm)50
    • 奥行き(mm)335
    関連
    • 主なマテリアルStainless steel 304
    • 副マテリアルPVD coating
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011394
    • ETIM 名Hot tap water heater, indirectly fired with control system
    • Uniclass2015コードPr_40_70_23_42
    • Uniclass2015詳細Instant boiling and cold water taps
    • MasterFormat 2014 コード11 30 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Kitchen Appliances
    • OmniClassNumber23-21 23 29 15
    • OmniClassタイトルResidential Hot Water Dispensers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ
    アラブ首長国連邦
    アイスランド
    イスラエル
    アイルランド
    香港
    イギリス
    イタリア
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ポルトガル
    ルクセンブルク