製品の公開
Quooker tap Nordic Round Single - Instant 100°C boiling, filtered, chilled, still and sparkling water
Quooker tap Nordic Round Single - Instant 100°C boiling, filtered, chilled, still and sparkling water
Quooker tap Nordic Round Single - Instant 100°C boiling, filtered, chilled, still and sparkling water
    Quooker

    Quooker tap Nordic Round Single - Instant 100°C boiling, filtered, chilled, still and sparkling water

    Google翻訳”,

    Quooker - 北欧風シングルタップ式丸型給水器(沸騰水、冷水、炭酸水に対応)

    沸騰水専用の蛇口をお探しの方、既存の混合水栓と組み合わせたり、専用の「ティー ステーション」を作りたい方には、当社のシングルタップ ラウンドが最適です。高さ調節が可能で、360度回転するので、素早くお湯を出すのに非常に便利です。
    作業台の上には、ティーカップや水差しが置かれています。この蛇口には側面にレバーがないため、温水や冷水は出ません。しかし、CUBEと組み合わせると、この蛇口からすぐに冷たい炭酸水とミネラルウォーターが出ます。

    Quookerシステムはすべて、作業台に蛇口があり、その下にタンクがあります。タンクには108℃のお湯が貯蔵されています(そうです、沸騰温度以上です!)。タンクは真空断熱されているため、熱が逃げることはありません。お湯を適温に保つのに必要なエネルギーはわずか10ワットで、これは一般的な省エネ電球よりも少ない電力です。沸騰したお湯を出すときは、蛇口から正確に100℃のお湯が出ます。新しい水がタンクに流れ込み、そこで適切な温度に保たれます。

    仕様
    • Finishes

      Polished Chrome (CHR)
      Stainless Steel (SST)

    技術仕様
    • Unique refnordic-round-single-tap
    • コレクションセットSingle tap
    • コレクションSingle tap
    • タイプアッセンブリ(複数のオブジェクトで構成)
    • 公開日2026-04-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)170
    • 幅(mm)40
    • 奥行き(mm)191
    関連
    • 主なマテリアルStainless steel 304
    • 副マテリアルPVD coating
    • 設計国オランダ
    • 製造国オランダ
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリキッチン - 蛇口・混合栓
    • IFC分類サニタリーターミナル
    • ETIM コードEC011394
    • ETIM 名Hot tap water heater, indirectly fired with control system
    • Uniclass2015コードPr_40_70_23_42
    • Uniclass2015詳細Instant boiling and cold water taps
    • MasterFormat 2014 コード11 30 13.13
    • MasterFormat 2014 タイトルResidential Kitchen Appliances
    • OmniClassNumber23-21 23 29 15
    • OmniClassタイトルResidential Hot Water Dispensers

    対応地域

    アジア ヨーロッパ
    アラブ首長国連邦
    アイスランド
    イスラエル
    アイルランド
    香港
    イギリス
    イタリア
    オーストリア
    オランダ
    スイス
    スウェーデン
    スペイン
    デンマーク
    ドイツ
    ノルウェー
    フランス
    ベルギー
    ポーランド
    ポルトガル
    ルクセンブルク