シングルタップとミキサータップのセット
クッカーのミキサー水栓は、沸騰水が出る蛇口とそれに合うミキサーで構成されています。この2つで必要な機能をすべて備えています。片方は100℃の沸騰水、もう片方は通常の温水と冷水を提供します。丸みを帯びたデザインは時代を超えて愛されるエレガントなものです。
CUBEと組み合わせることで、このセットに含まれるシングルタップから、冷えた炭酸水とミネラルウォーターを直接供給することも可能です。
Quookerシステムはすべて、作業台に蛇口があり、その下にタンクがあります。タンクには108℃のお湯が貯蔵されています(そうです、沸騰温度以上です!)。タンクは真空断熱されているため、熱が逃げることはありません。お湯を適温に保つのに必要なエネルギーはわずか10ワットで、これは一般的な省エネ電球よりも少ない電力です。沸騰したお湯を出すときは、蛇口から正確に100℃のお湯が出ます。新しい水がタンクに流れ込み、そこで適切な温度に保たれます。
対応地域
| アジア | ヨーロッパ |
|---|---|
アラブ首長国連邦 | アイスランド |
イスラエル | アイルランド |
香港 | イギリス |
イタリア | |
オーストリア | |
オランダ | |
スイス | |
スウェーデン | |
スペイン | |
デンマーク | |
ドイツ | |
ノルウェー | |
フランス | |
ベルギー | |
ポーランド | |
ポルトガル | |
ルクセンブルク |