沸騰水、冷水、炭酸水が1つの蛇口から出ます。
熱湯専用の蛇口です。(標準的な温冷混合機能は備えていません。)ミキサーの横に置いたり、専用の場所に設置して、お茶やコーヒーをすぐに淹れたり、鍋に素早くお湯を注いだりできます。シングルタップラウンドと同様に、高さ調節が可能で、360度回転します。
この蛇口には側面にレバーがないため、温水も冷水も出ません。ただし、CUBEと組み合わせると、この蛇口は
冷えた炭酸水とミネラルウォーターをすぐに提供します。
Quookerシステムはすべて、作業台に蛇口があり、その下にタンクがあります。タンクには108℃のお湯が貯蔵されています(そうです、沸騰温度以上です!)。タンクは真空断熱されているため、熱が逃げることはありません。お湯を適温に保つのに必要なエネルギーはわずか10ワットで、これは一般的な省エネ電球よりも少ない電力です。沸騰したお湯を出すときは、蛇口から正確に100℃のお湯が出ます。新しい水がタンクに流れ込み、そこで適切な温度に保たれます。
対応地域
| アジア | ヨーロッパ |
|---|---|
アラブ首長国連邦 | アイスランド |
イスラエル | アイルランド |
香港 | イギリス |
イタリア | |
オーストリア | |
オランダ | |
スイス | |
スウェーデン | |
スペイン | |
デンマーク | |
ドイツ | |
ノルウェー | |
フランス | |
ベルギー | |
ポーランド | |
ポルトガル | |
ルクセンブルク |