シングルタップとミキサータップのセット
Quookerのミキサー水栓は、沸騰水が出る蛇口と、それに合わせたミキサーで構成されています。この2つが一体となって、必要な機能をすべて備えています。片方は100℃の沸騰水、もう片方は通常の温水と冷水を提供します。スクエア型のミキサー水栓は洗練されたデザインで、どんなモダンなキッチンにもスマートにマッチします。
CUBEと組み合わせることで、このセットに含まれるシングルタップから、冷えた炭酸水とミネラルウォーターを直接供給することも可能です。
Quookerシステムはすべて、作業台に蛇口があり、その下にタンクがあります。タンクには108℃のお湯が貯蔵されています(そうです、沸騰温度以上です!)。タンクは真空断熱されているため、熱が逃げることはありません。お湯を適温に保つのに必要なエネルギーはわずか10ワットで、これは一般的な省エネ電球よりも少ない電力です。沸騰したお湯を出すときは、蛇口から正確に100℃のお湯が出ます。新しい水がタンクに流れ込み、そこで適切な温度に保たれます。
対応地域
| アジア | ヨーロッパ |
|---|---|
アラブ首長国連邦 | アイスランド |
イスラエル | アイルランド |
香港 | イギリス |
イタリア | |
オーストリア | |
オランダ | |
スイス | |
スウェーデン | |
スペイン | |
デンマーク | |
ドイツ | |
ノルウェー | |
フランス | |
ベルギー | |
ポーランド | |
ポルトガル | |
ルクセンブルク |