製品の公開
Lightcloud Dimmer/Sensor - LCDIMMER/SENSE/W
Lightcloud Dimmer/Sensor - LCDIMMER/SENSE/W
Lightcloud Dimmer/Sensor - LCDIMMER/SENSE/W
    RAB Lighting Inc.

    Lightcloud Dimmer/Sensor - LCDIMMER/SENSE/W

    Google翻訳”,
    • パッシブ赤外線(PIR)モーション検出器
    • Lightcloudデバイスを個別にまたはグループで制御する
    • 感度とタイムアウトを調整できる占有および空き検知
    • 安全なワイヤレスメッシュネットワークを介して通信 - インターネットは不要
    • 互換性のあるLightcloudコントローラーまたはドライバーが必要です
    • 閉ループ日光採光
    仕様
      • Product Details
        • Mounting Type: In-wall
      • Construction
        • Operating Temperature Range: 0°C to 40°C
        • Maximum Relative Humidity: 95%
        • Wire Gauge: 18AWG grounding; terminals support up to 16AWG wire
      • Electrical
        • Storage Temperature Range: -40°C to 85°C (-40°F to 185°F)
        • Input Voltage: 120-277VAC
        • Frequencies: 50/60 Hz
        • Electrical Ratings:
          • 6.2 mA at 120VAC
          • 3.8 mA at 277VAC
      • Sensor Settings
        • Detection Range: 30-35 ft diameter at 4 ft mounting height
      • Other
        • Warranty: 10-year full hardware warranty with 100% repair/replacement coverage for all properly installed devices. See Lightcloud Warranty Terms.
        • Buy American Act Compliance: RAB values USA manufacturing and may manufacture compliant products upon request. Contact customer service for details.
    技術仕様
    • Unique reflcdimmer-sense-w
    • コレクションセットLighting Controls
    • コレクションDimmer Switch
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-12-10
    • エディション1
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ電気設備 - コントローラー
    • ETIM コードEG000029
    • ETIM 名Light control
    • Uniclass2015コードPr_65_72_97_22
    • Uniclass2015詳細Dimmer switches and controls
    • MasterFormat 2014 コード26 09 36
    • MasterFormat 2014 タイトルModular Dimming Controls
    • OmniClassNumber23-35 37 17
    • OmniClassタイトルDimmer Control Switches