製品の公開
LCTOUCH - Lightcloud 10" Tablet for Switching, Dimming and Scene Control
RAB Lighting Inc.

LCTOUCH - Lightcloud 10" Tablet for Switching, Dimming and Scene Control

Google翻訳”,
  • 切り替え、調光、シーン制御用の10インチタブレット
  • 壁掛け式、AC電源式 - 紛失や充電の心配がありません
  • 必要なゾーンとシーンだけを表示するカスタマイズ可能なインターフェース
  • 他のLightcloudデバイスと直接通信します - インターネットは不要です
仕様
    • Compliance
      • UL Listed: Indoor use only
    • Electrical
      • Installation: All Lightcloud components should be installed by a licensed electrician following local codes.
      • Input Voltage: 100-240V
      • Frequencies: 47-63 Hz
      • Electrical Ratings: 0.5A Max
    • Construction
      • Operating Temperature Range: 0°C to 40°C
      • Maximum Relative Humidity: 90%
      • Wire Gauge: 18 AWG
    • Wireless Range
      • Line of Sight: 1000 feet
      • Obstructions: 100 feet
    • Other
      • Warranty: 10-year full hardware warranty with 100% repair/replacement coverage for all properly installed devices. See Lightcloud Warranty Terms.
      • Buy American Act Compliance: RAB values USA manufacturing and may manufacture compliant products upon request. Contact customer service for details.
技術仕様
  • Unique refLCTOUCH
  • コレクションセットLighting Controls
  • コレクションRemote Control
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-12-10
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリエレクトロニクス - 制御機器
  • ETIM コードEG000029
  • ETIM 名Light control
  • Uniclass2015コードPr_65_72_97_22
  • Uniclass2015詳細Dimmer switches and controls
  • MasterFormat 2014 コード26 09 23
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting Control Devices
  • OmniClassNumber23-19 25 13 21 19
  • OmniClassタイトルRemote Controls