製品の公開
Rada 129 Mono-Control System
RADA

Rada 129 Mono-Control System

Google翻訳”,
単一の洗面台またはシャワー用の壁に取り付けられたアクティブ赤外線センサー、制御モジュール、および電磁弁。
仕様
  • Product Reference

    Rada Mono Control MC129 Operating System (1.1495.014)

    Accessories

    Rada Universal 12V AC Transformer

    Standard product features

    Operation:

    • When the sensor is activated, a signal is sent to the Rada mono-control module, which in turn energises the solenoid valve, allowing water to flow to the outlet.

    • The duration of the flow can be pre-selected during installation by the adjustment of an integral timing dial, via the mono-control module.

    • The sensor can also be used to switch off the water supply before the pre-set time.

    • The solenoid valve is supplied complete with an integral isolator and filter.

    Materials:

    • Sensor: Chrome plated metal with shatterproof plastic sensing window.

    • Solenoid valve: Fibreglass polyamide body.

    Pressure:

    • Solenoid valve: 0.20 - 10 bar.

    Electrical:

    • Sensor protection class: Electronic module IP65.

    • Supply voltage: 12V AC + 10% 50/60Hz, via Rada Universal 12V AC transformer (not included).

    • Power consumption: 6 VA.

    Operating temperatures:

    • Ambient temperature range: 5–40°C.

    • Maximum humidity: 80%.

    Accessories:

    • Rada Universal 12V AC Transformer.

技術仕様
  • Unique refRada-129-Mono-Control-System
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションOther Sanitary
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-04
  • エディション1
  • 高さ(Mm)84
  • 幅(mm)84
  • 奥行き(mm)12
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 副マテリアルクロム
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_81
  • Uniclass2015詳細Shower thermostatic water supply sets

対応地域

ヨーロッパ
イギリス
オランダ
ドイツ
ベルギー