製品の公開
Rada Pulse 120 Operating System
RADA

Rada Pulse 120 Operating System

Google翻訳”,
非接触センサーと電磁弁を備えた Rada Pulse Control Box System で使用する、個別のシャワーまたは手洗い用のオペレーティング システム。パルス 120 は、「ノータッチ」センサーと電磁弁を組み込んだ、シャワーと手洗い器への水を制御するためのオペレーティング システムです。このシステムは、Pulse コントロール ボックスとハンドヘルド プログラマで使用するように設計されています。
仕様
  • Product Reference

    Rada Pulse 120 Operating System (1.1495.063)

    Accessories

    Rada Pulse control box

    Rada Pulse hand held programmer

    Standard product features

    Operation:

    • When the sensor is activated, a signal is sent to the Rada Pulse control box, which in turn energises the solenoid valve, allowing water to flow to the outlet.

    • The duration of the flow for each outlet can be individually pre-set, via the control box and programmer.

    • The sensor can also be used to switch off the water supply before the pre-set time.

    • The solenoid valve is supplied complete with an integral isolator and filter.

    Sensor range:

    0 - 50 mm.

    Materials:

    • Wall mounted sensor: Chrome plated durable engineering plastic with shatterproof plastic sensing window.

    • Solenoid valve: Fibreglass polyamide body.

    Pressure:

    Solenoid valve: 0.20 - 10 bar.

    Electrical:

    • Sensor protection class: IP65.

    • Supply voltage: 12V AC + 10% 50/60Hz, via Rada Pulse control box.

    Temperature range:

    • Operating ambient temperature range: 0–40°C.

    • Maximum humidity: 80%.

    Accessories:

    • Rada Pulse control box.

    • Rada Pulse hand held programmer.

技術仕様
  • Unique refRada-Pulse-120-Operating-System
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションOther Sanitary
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-04
  • エディション1
  • 高さ(Mm)84
  • 幅(mm)84
  • 奥行き(mm)22
関連
  • 主なマテリアルプラスチック
  • 副マテリアルポリアミド
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_81
  • Uniclass2015詳細Shower thermostatic water supply sets

対応地域

ヨーロッパ
イギリス
オランダ
ドイツ
ベルギー