製品を公開する
Rada Pulse 122 Operating System
RADA

Rada Pulse 122 Operating System

Google翻訳,
非接触センサーとソレノイド バルブを備えた、ラダ パルス コントロール ボックス システムで使用する個別小便器洗浄用オペレーティング システム。パルス 122 は、「ノータッチ」センサーとソレノイド バルブを組み込んだ、1 つの小便器への給水を制御するためのオペレーティング システムです。このシステムは、Pulse コントロール ボックスとハンドヘルド プログラマで使用するように設計されています。
仕様
  • Product Reference

    Rada Pulse 122 Operating System (1.1495.064)

    Accessories

    Rada Pulse control box

    Rada Pulse hand held programmer

    Standard product features

    Operation:

    • When the sensor is activated, a signal is sent to the Rada Pulse control box, which may provide a pre-flush (where required).

    • The control box then waits for a period of inactivity before operating the solenoid valve, allowing water to flow to the outlet.

    • The duration of the flow for each outlet can be individually pre-set, via the control box and programmer.

    • The solenoid valve is supplied complete with an integral isolator and filter.

    Sensor range:

    0 - 550 mm.

    Materials:

    • Wall mounted sensor: Chrome plated durable engineering plastic with shatterproof plastic sensing window.

    • Solenoid valve: Fibreglass polyamide body.

    Pressure:

    Solenoid valve: 0.20 - 10 bar.

    Electrical:

    • Sensor protection class: IP65.

    • Supply voltage: 12V AC + 10% 50/60Hz, via Rada Pulse control box.

    Temperature range:

    • Operating ambient temperature range: 0–40°C.

    • Maximum humidity: 80%.

    Accessories:

    • Rada Pulse control box.

    • Rada Pulse hand held programmer.

技術仕様
  • 固有参照番号Rada-Pulse-122-Operating-System
  • 製品ファミリSanitary
  • 製品グループOther Sanitary
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-04
  • 版番号1
  • 高さ(mm)84
  • 幅(mm)84
  • 奥行き(mm)22
関連
  • 主要素材プラスチック
  • 副素材ポリアミド
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
分類
  • BIMobjectカテゴリーサニタリー - サニタリー - その他
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass 2015 コードPr_75_50_76_58
  • Uniclass 2015 説明Occupancy sensors

対応地域

ヨーロッパ
イギリス
オランダ
ドイツ
ベルギー