製品の公開
Rada Pulse 125 Operating System
RADA

Rada Pulse 125 Operating System

Google翻訳”,
天井に取り付けられた非接触センサーとソレノイド バルブを備えた Rada Pulse Control Box System で使用するための個々の小便器洗浄用オペレーティング システム。パルス 125 は、天井に取り付けられた「ノータッチ」センサーとソレノイド バルブを組み込んだ、単一の小便器への水を制御するためのオペレーティング システムです。このシステムは、Pulse コントロール ボックスとハンドヘルド プログラマで使用するように設計されています。
仕様
  • Product Reference

    Rada Pulse 125 Operating System (1.1495.066)

    Accessories

    Rada Pulse control box

    Rada Pulse hand held programmer

    Standard product features

    Operation:

    • When the sensor is activated, a signal is sent to the Rada Pulse control box, which may provide a pre-flush (where required).

    • The control box then waits for a period of inactivity before operating the solenoid valve, allowing water to flow to the outlet.

    • The duration of the flow for each outlet can be individually pre-set, via the control box and programmer.

    • The solenoid valve is supplied complete with an integral isolator and filter.

    Sensor range:

    • Minimum: 0.50 m.

    • Maximum: 2.5 m.

    Materials:

    • Ceiling mounted sensor: ABS cover - polycarbonate.

    • Solenoid valve: Fibreglass polyamide body.

    Pressure:

    Solenoid valve: 0.20 - 10 bar.

    Electrical:

    • Sensor protection class: IP55.

    • Supply voltage: 12V AC + 10% 50/60Hz, via Rada Pulse control box.

    Temperature range:

    • Operating ambient temperature range: 0–40°C.

    • Maximum humidity 80%.

    Accessories:

    • Rada Pulse control box.

    • Rada Pulse hand held programmer.

技術仕様
  • Unique refRada-Pulse-125-Operating-System
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションOther Sanitary
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-04
  • エディション1
  • 高さ(Mm)128
  • 幅(mm)128
  • 奥行き(mm)55
関連
  • 主なマテリアルABS樹脂
  • 副マテリアルポリアミド
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードPr_75_50_46_31
  • Uniclass2015詳細Flush control devices

対応地域

ヨーロッパ
イギリス
オランダ
ドイツ
ベルギー