製品の公開
Rada Pulse Control Box
RADA

Rada Pulse Control Box

Google翻訳”,
最大 10 個の Rada Pulse オペレーティング システムを制御できる、一体型 12V 変圧器を備えた完全な洗面所システム コントロール ユニット。最大 10 台の Rada Pulse オペレーティング システムを制御できる 12v 変圧器を備えた完全な洗面所システム制御ユニット。
仕様
  • Product Reference

    Rada Pulse Control Box (2.1.093.79.3)

    Accessories

    Rada Pulse 120 Operating System

    Rada Pulse 122 Operating System

    Rada Pulse 124 Operating System

    Rada Pulse 125 Operating System

    Rada Pulse 126 Operating System

    Rada Pulse 129 Operating System

    Standard product features

    The control box will enable the precise control of showering, hand washing and urinal flushing.

    A single control box will control up to 10 outlets in any configuration.

    Each outlet is operated via a no-touch sensor and a universal solenoid valve, ensuring maximum hygiene in the washroom.

    In addition, the control box will also provide a signal for up to 3 auxiliary functions, fans, lights and pumps.

    The system is programmed remotely with a hand held programmer.

    The programmer is plugged into the control box then used to either set up or adjust the flow settings of individual outlets.

    Materials:

    • Control box: PC/ABS blended plastic, fire retardant.

    • Programmer: Tough ABS plastic with a 3 m extendable coiled cable and pin plug attachment.

    Accessories:

    • Rada Pulse hand held programmer.

    • Rada Pulse 120 Operating System

    • Rada Pulse 122 Operating System

    • Rada Pulse 124 Operating System

    • Rada Pulse 125 Operating System

    • Rada Pulse 126 Operating System

    • Rada Pulse 129 Operating System

技術仕様
  • Unique refRada-Pulse-Control-Box
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションOther Sanitary
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-04
  • エディション1
  • 高さ(Mm)117
  • 幅(mm)300
  • 奥行き(mm)230
関連
  • 主なマテリアルPC/ABS
  • 副マテリアルプラスチック
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_81
  • Uniclass2015詳細Shower thermostatic water supply sets

対応地域

ヨーロッパ
イギリス
オランダ
ドイツ
ベルギー