製品の公開
Rada Universal 12 V AC Transformer
RADA

Rada Universal 12 V AC Transformer

Google翻訳”,
Rada Universal 12 V AC Transformer は、最大 16 台の Rada Mono コントロール ユニットに安全な低電圧を供給します。 16 (最大) Rada Pulse Mono Control Units に安全な低電圧を供給するユニバーサル 12 V AC 変圧器。
仕様
  • Product Reference

    Rada Universal 12v AC Transformer (2.1.093.72.2)

    Standard product features

    General:

    • The transformer enclosure is water resistant and intended for wall mounting to a suitable flat dry surface. It is intended for permanent connection to the fixed electrical wiring of the mains electric system.

    • A 2 metre length of 230 V supply cable is supplied pre-connected within the box.

    • Safe, low-voltage 12 V AC output is fuse protected internally.

    Size (w x h x d):

    • 120 x 240 x 90 mm.

    Approvals:

    • Designed, manufactured and supported in accordance with accredited BS EN ISO 9001 and BS EN ISO 14001.

    • Complies with all relevant directives for CE marking.

    Electrical specification:

    • Supply voltage: 230 V AC ±10%.

    • Power consumption: 160 VA.

    • Output voltage: 12 V AC ±10%.

    • Protection: IP54.

    • Ambient temperature: 0–40 °C.

    • Maximum humidity: 80% at 25 °C.

技術仕様
  • Unique refRada-Universal-12-V-AC-Transformer
  • コレクションセットSanitary
  • コレクションOther Sanitary
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2022-08-04
  • エディション1
  • 高さ(Mm)240
  • 幅(mm)120
  • 奥行き(mm)90
関連
  • 設計国イギリス
  • 製造国イギリス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - サニタリー - その他
  • IFC分類オブジェクト
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_81
  • Uniclass2015詳細Shower thermostatic water supply sets

対応地域

ヨーロッパ
イギリス
オランダ
ドイツ
ベルギー