製品の公開
Ceiling lights Pline module isolated
Radian

Ceiling lights Pline module isolated

5つ星のうち4.34.3(20 レビュー)
Google翻訳”,
Plineシーリングライトは、天井への統合が望ましくない場合や実現が難しい場合に理想的な答えを提供します。連続設置および個別設置用に3つのモジュール長で利用可能で、部屋やボードの任意のサイズに適合させることができます。
仕様
  • Individuals : 17W for 1128mm, 21W for 1408mm, 25W for 1688mm Row : 17W for 1128mm, 21W for 1408mm, 25W for 1688mm Light source : Led UGR : <19 IRC : 85 Lifespan : L80B10 60 000 hrs / L90B10 38 000 hrs Materials : Extruded aluminium Finishes : Light grey RAL 7047, White RAL 9003 CT: 4000K Dimmer feature : Yes Options : central unit management system, 3000K
技術仕様
  • Unique refpline-plaf
  • コレクションセットLighting
  • コレクションPline
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2019-02-25
  • エディション1
リンク
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 設計国フランス
  • 製造国フランス
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 天井取り付け
  • IFC分類照明設備
  • UNSPSC名称Lamps and lightbulbs
  • UNSPSC391016
  • Uniclass2015コードSs_70_80
  • Uniclass2015詳細Lighting systems
  • MasterFormat 2014 コード26 50 00
  • MasterFormat 2014 タイトルLighting
  • OmniClassNumber23-35 47 00
  • OmniClassタイトルElectrical Lighting
  • UniFormatIIコードD5020
  • UniFormatIIタイトルLighting & Branch Wiring

対応地域

ヨーロッパ
フランス