| Integra HP スチール パネル ラジエーターは、EN10130 に準拠した高品質の冷間圧延鋼で製造されています。4 つのサイド コネクタと 2 つのボトム コネクタ、対流フィン付きのプロファイル フロント プレート、コンパクトな部品を備えたクラシック モデルです。 このモデルは10バールの作動圧力で使用できるため、より高いシステム圧力が必要な場所であればどこでもこのラジエーターを計画して設置できます。たとえば、大規模なシステム、高層ビル、または 熱交換器を介して地域暖房に接続されます。改良されたアンチリフト機能を備えた新しい MCW 7 ブラケットにより、ラジエーターを壁により安定して取り付け、配置し、横滑りを防ぎます。 Integra HP は標準色 RAL 9016 (白) でご利用いただけます。リクエストに応じて他の 70 色もご利用いただけます。 特殊色のラジエーターの場合、通気口やプラグなどのアクセサリはシルバー RAL 9006 で提供され、モダンでより美しい外観を実現します。 |
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
オランダ |
フランス |
ベルギー |
ルクセンブルク |