| Integra Parada Flex 8C スチールパネルラジエーターは、EN10130 に準拠した高品質の冷間圧延鋼で製造されています。4 つのサイドコネクタ、2 つの右下コネクタ、2 つの中下コネクタ、対流フィンとコンパクトな部品を備えた装飾フラットフロントプレートを備えた高度なモデルです。ラジエーター内部の柔軟な水分配パイプにより、ラジエーターの上部でサーモスタットインサートを右または左に配置することが容易になります。これにより、ラジエーターの計画と設置時に最大限の柔軟性が得られます。 このモデルは10バールの作動圧力で使用できるため、より高いシステム圧力が必要な場所であればどこでもこのラジエーターを計画して設置できます。たとえば、大規模なシステム、高層ビル、または 熱交換器を介して地域暖房に接続されます。改良されたアンチリフト機能を備えた新しい MCW 7 ブラケットにより、ラジエーターを壁により安定して取り付け、配置し、横滑りを防ぎます。 Integra Parada Flex 8C は、標準色 RAL 9016 (白) でご利用いただけます。リクエストに応じて、他の 70 色もご利用いただけます。 特殊色のラジエーターの場合、通気口やプラグなどのアクセサリはシルバー RAL 9006 で提供され、モダンでより美しい外観を実現します。 |
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
オランダ |
フランス |
ベルギー |
ルクセンブルク |