| Integra Ramo Flex 8C スチール パネル ラジエーターは、EN10130 に準拠した高品質の冷間圧延鋼で製造されています。4 つのサイド コネクタ、2 つの右下コネクタ、2 つの中下コネクタ、対流フィンとコンパクトな部品を備えた装飾リブ付きフラット フロント プレートを備えた高度なモデルです。ラジエーター内部の柔軟な水分配パイプにより、ラジエーターの上部でサーモスタット インサートを右または左に配置することが容易です。これにより、ラジエーターの計画と設置時に最大限の柔軟性が得られます。 このモデルは10バールの作動圧力で使用できるため、より高いシステム圧力が必要な場所であればどこでもこのラジエーターを計画して設置できます。たとえば、大規模なシステム、高層ビル、または 熱交換器を介して地域暖房に接続されます。改良されたアンチリフト機能を備えた新しい MCW 7 ブラケットにより、ラジエーターを壁により安定して取り付け、配置し、横滑りを防ぎます。 Integra Ramo Flex 8C は、標準色 RAL 9016 (白) で提供されます。リクエストに応じて、他の 70 色も利用できます。 特殊色のラジエーターの場合、通気口やプラグなどのアクセサリはシルバー RAL 9006 で提供され、モダンでより美しい外観を実現します。 |
対応地域
| ヨーロッパ |
|---|
オランダ |
フランス |
ベルギー |
ルクセンブルク |