製品の公開
REALSTONE_TRAVERTINO XT20 porcelain stoneware tiles
REALSTONE_TRAVERTINO XT20 porcelain stoneware tiles
REALSTONE_TRAVERTINO XT20 porcelain stoneware tiles
REALSTONE_TRAVERTINO XT20 porcelain stoneware tiles
    Ragno

    REALSTONE_TRAVERTINO XT20 porcelain stoneware tiles

    Google翻訳”,

    トラバーチンを屋外空間に取り入れたいなら、自然で落ち着いた魅力を持つ厚みのある磁器質タイルコレクション、Realstone_Travertino XT20がおすすめです。このシリーズは、Vein Beige、Cross Bianco、Cross Beige、Cross Noce、Vein Bianco、Vein Noceの5色展開で、サイズは80x80、60x60、60x120の3種類をご用意しています。厚さ20mmのXT20は、耐久性に優れた連続性のある表面で、屋外空間を美しく彩ります。屋外での使用を想定して設計されており、素材のバランスと控えめな美しさで、エレガントな空間を演出します。

    技術仕様
    • Unique refREALSTONE_TRAVERTINO_XT20
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2025-05-28
    • エディション1
    関連
    • 主なマテリアルセラミック
    • 設計国イタリア
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリ建築資材 - タイル
    • IFC分類カバー
    • Uniclass2015コードPr_35_93_96_19
    • Uniclass2015詳細Ceramic tiles
    • OmniClassNumber23-15 17 13 13 13
    • OmniClassタイトルCeramic Tile Flooring