お客様へサービスを提供するためにCookieを使用しています. サービスを使用することで弊社のCookieの使用条件に合意されたものとみなされます.
;

RAK-MORNING - Bidet

Unique ref.: RAK-MORNING-RAK-MORNING-COMFORT-HEIGHT-42CM-BACK-OPEN-MORBD2215AWHA
ブランド名: Rak Ceramics
製品ファミリー: MORNING
製品グループ: Bidets
幅 (mm): 365
高さ (mm): 420
奥行 (mm): 520
公開日: 2019-03-07
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (10)
RAK Ceramics presents RAK-MORNING, a brand-new bathroom collection. An affordable and very wide range, with carefully finished details and quality design to suit international tastes, incorporating the latest rimless technology.


主なマテリアル: Ceramics
副マテリアル: Ceramics
デザイン: United Arab Emirates
製作国: United Arab Emirates
正味重量 (kg): 19.5

BIMobject カテゴリー: サニタリー - ビデ
IFC分類: Sanitary Terminal
UNSPSC 名前: Bidets
UNSPSC コード: 30181502
Uniclass 1.4 コード: L7215
Uniclass 1.4 詳細: Bidets
Uniclass 2.0 コード: PR-35-06-11
Uniclass 2.0 詳細: Bidets
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20_06_11
Uniclass 2015 詳細: Bidets
NBS Reference コード: 35-06-11
NBS Reference 詳細: Bidets
CSI MasterFormat 2014 Code: 22 41 13
CSI MasterFormat 2014 Title: Residential Water Closets, Urinals, and Bidets
OmniClass Number: 23-31 23 00
OmniClass Title: Bidets
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
Antarctica
  • Antarctica
  • Bouvet Island
  • French Southern and Antarctic Lands
  • Heard Island and McDonald Islands
  • South Georgia and the South Sandwich Islands
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
Sanitary - Bidets

名前
Colour Alpine White
Height 420 mm
Length 520 mm
Material Vitreous china
Mounting Floor
Width 365 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Length 520 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Colour Alpine White
Material Vitreous china

すべてのBIM objectは実在のメーカーから承認された実在する製品です