このウェブサイトでは、機能性、お客様の体験をカスタマイズしてパーソナライズするため、また、分析、広告、その他の目的のためにクッキーを使用しています。同意する」ボタンをクリックすると、すべてのクッキー(ファーストパーティおよびサードパーティのクッキーを含む)に同意したことになります。クッキーを制限したり拒否したりしたい場合は、ウェブブラウザで設定することができます。また、適用されるクッキーとお客様の選択についての詳細はこちらをご覧ください。 こちら。 !

同意する
;

RAK-RESORT - Wash Basin Counter Top

Unique ref.: RAK-RESORT-WASH-BASIN-COUNTER-TOP-58CM-RST01AWHA
ブランド名: Rak Ceramics
製品ファミリー: RESORT
製品グループ: Basins
幅 (mm): 580
高さ (mm): 140
奥行 (mm): 365
公開日: 2019-03-01
改訂バージョン: 1
タイプ: オブジェクト(1つのオブジェクト)
ダウンロード (12)
Rak-Resort bathroom suite combines aesthetics and practicality in an elegant manner while its compact Resort form uses space economically, making the bathroom area feel luxuriously spacious. Rak-Resort is available in close coupled, back to wall or wall hung formats and alpine white colour.


主なマテリアル: Ceramics
副マテリアル: Ceramics
デザイン: United Arab Emirates
製作国: United Arab Emirates
正味重量 (kg): 7.5

BIMobject カテゴリー: サニタリー - 洗面器
IFC分類: Sanitary Terminal
Uniclass 1.4 コード: L7212
Uniclass 1.4 詳細: Washbasins
Uniclass 2.0 コード: PR-31-79
Uniclass 2.0 詳細: Sinks, Wash Basins And Troughs
Uniclass 2015 コード: Pr_40_20_96
Uniclass 2015 詳細: Wash basins, sinks and troughs
NBS Reference コード: 31-79
NBS Reference 詳細: Sinks, Wash Basins And Troughs
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
Sanitary - Basins

名前
Colour Alpine White
Height 140 mm
Length 580 mm
Material Vitreous china
Mounting Counter Top
Width 365 mm

COBie UK

UK.COBie.Component

UK.COBie.Component

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Length 580 mm
UK.COBie.Type

UK.COBie.Type

This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified

名前
Colour Alpine White
Material Vitreous china

BIMobject®