製品の公開
Titanium Bidet Mixer 1803
ramonsoler.

Titanium Bidet Mixer 1803

Google翻訳”,
洗面器ミキサーTITANIUMシリーズの純粋なラインは、チタンのように自然界に豊富に存在する金属に典型的な金属キアロスクーロの効果を捉えています。それは産業美学を持っており、シンプルですが非常に効率的です。 RamonSoler®には独自のエンジニアチームがあり、常にテクノロジーの最前線に立つことを目的として、製品を継続的に調査および改善しています。この努力の結果、美学と完璧な機能性を兼ね備えたシリーズが誕生しました。認証:AENOR NI *
仕様
  • Ø35mm ceramic mixer tap cartridge Flow rate at 3 bars: 6 to 12 l/min Acoustic level at 3 bars: < 20 dB. Chrome-plated brass: 15 microns thick of nickel, 0.3 microns of chrome. Termostop Block System limiting the maximum temperature of hot water Water saving system (S2) by a two-phase opening lever Resists static pressures ? 10 bars and water hammers of 25 bars. Recommended temperature for the hot water: 55°C. Maximum working temperature: 65°C. Maximum: 1h at 90°C. Working pressure between 1-5 bars, recommended: 3 bars
技術仕様
  • Unique ref261497
  • コレクションセットTitanium
  • コレクションTitanium Bidet
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-09-18
  • エディション1
  • 高さ(Mm)103
  • 幅(mm)170
  • 奥行き(mm)205
関連
  • 主なマテリアルクロム
  • 設計国スペイン
  • 正味重量(kg)1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリサニタリー - ビデ
  • IFC分類サニタリーターミナル
  • ETIM コードEC010888
  • ETIM 名Bidet mixing tap
  • UNSPSC名称Bidets
  • UNSPSC30181502
  • Uniclass2015コードPr_40_20_87_11
  • Uniclass2015詳細Bidet taps
  • MasterFormat 2014 コード22 41 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルResidential Bidets
  • OmniClassNumber23-31 23 00
  • OmniClassタイトルBidets
  • UniFormatIIコードC10
  • UniFormatIIタイトルINTERIOR CONSTRUCTION

対応地域

ヨーロッパ アジア 南アメリカ オセアニア アフリカ 北米