製品の公開
アメリカ合衆国
日本語
言語
プロジェクト所在地
製品の公開
無料登録
ログイン
ramudden/products/1191eb91-19f3-4f71-a744-8519a01b4419
ホーム
カテゴリー
ランドスケープ・景観
フェンス
Construction site fencing, 3500 x 2000 mm
利用できません: アメリカ合衆国
Ramudden
フォロー
Construction site fencing, 3500 x 2000 mm
Google翻訳”,
原文を見る
簡単に設置できる一時的なフェンスで、建設の周囲を確保し、無制限のアクセスを防ぐために使用されます。
ダウンロード
仕様
仕様
Galvanized steel with welded joints. 38mm diameter foot poles.
技術仕様
技術仕様
Unique ref
construction-site-fencing-3500x2000mm
コレクションセット
Fencing
コレクション
Fencing
タイプ
オブジェクト(1つのオブジェクト)
公開日
2017-11-09
エディション
1
高さ(Mm)
2000
幅(mm)
3500
奥行き(mm)
40
リンク
リンク
製品のURL
http://www.ramudden.se/produkter/byggstangsel/bygg-stangsel
関連
関連
主なマテリアル
スチール
設計国
スウェーデン
製造国
スウェーデン
正味重量(kg)
17
識別情報
識別情報
BIMobjectカテゴリ
ランドスケープ・景観 - フェンス
IFC分類
建物エレメント
UNSPSC名称
Fencing
UNSPSC
301520
Uniclass2015コード
TE_20_80
Uniclass2015詳細
Temporary fencing structures
MasterFormat 2014 コード
01 56 26
MasterFormat 2014 タイトル
Temporary Fencing
OmniClassNumber
23-11 25 19
OmniClassタイトル
Fences
対応地域
ヨーロッパ
エストニア
スウェーデン
ノルウェー
フィンランド
類似製品
Ultra Aluminum Mfg
Ultra Vinyl™ Privacy - Aluminum+Vinyl Privacy Panels
ダウンロード
Ameristar Fence Products
Montage Plus® Ornamental Steel Fence
4.4
(
21
)
ダウンロード
Finsa
Wooden fence KIT045
4.4
(
37
)
ダウンロード
Ultra Aluminum Mfg
UAF-200 FLAT TOP - Commercial Fence
ダウンロード
Ultra Aluminum Mfg
Ultra Louvered™ Privacy - Aluminum Louvered Privacy Screening
ダウンロード
PrivacyLink
Bottom-Locking Double-Wall Slats
4.9
(
8
)
ダウンロード