Unique ref.: | STEEL_OUT_80 |
---|---|
ブランド名: | Rare |
製品ファミリー: | STEEL OUT |
製品グループ: | Shower Trays |
幅 (mm): | 800 |
高さ (mm): | 75 |
公開日: | 2019-04-12 |
改訂バージョン: | 1 |
タイプ: | オブジェクト(1つのオブジェクト) |
QRコードは下記のURL情報を含み、iPhoneなどのスマートフォンでスキャンすることでこのページに戻ってくることができます。
https://www.bimobject.com/ja/rare-sistemi-doccia/product/steel_out_80
主なマテリアル: | Steel |
---|---|
副マテリアル: | Wood |
デザイン: | Italy |
製作国: | Italy |
BIMobject カテゴリー: | サニタリー - シャワートレイ |
---|---|
IFC分類: | Sanitary Terminal |
UNSPSC 名前: | Sanitary ware |
UNSPSC コード: | 301815 |
Uniclass 1.4 コード: | L72143 |
Uniclass 1.4 詳細: | Shower trays |
Uniclass 2.0 コード: | PR-35-06-84 |
Uniclass 2.0 詳細: | Shower Trays |
Uniclass 2015 コード: | Pr_40_20_06_84 |
Uniclass 2015 詳細: | Shower trays |
NBS Reference コード: | 35-06-84 |
NBS Reference 詳細: | Shower Trays |
OmniClass Number: | 23-31 17 00 |
OmniClass Title: | Showers |
名前 | 値 |
---|---|
Depth | 800 mm |
Material | Steel ; Wood |
Width | 783 mm — 1966 mm |
This property set allows objects to be COBie UK BIM Level 2 classified
名前 | 値 |
---|---|
Material | Steel ; Wood |
BIMobject®