製品の公開
Rationel AURAPLUS tilt & turn door double frame fixed light
Rationel

Rationel AURAPLUS tilt & turn door double frame fixed light

Google翻訳”,
レシオネルAURAPLUSのデザインは、洗練されたエレガントなデザインで、新しいものから建てる場合でも、改装する場合でも、美しい建築の外観を作り出します。狭いデザインは、最大量の日光が建物に入るのを確実にします。スリムで断熱性の高い構造により、冬の間は、放出するよりも多くの太陽熱を取り入れることができます。これは、暖房シーズン中の暖房費が大幅に削減され、CO2が大幅に削減されることを意味します。さらに、ドラフトとコールドスポットを最小限に抑えることで、快適な健康のために室内の気候を改善します。強盗の生活を困難にするRationelAURAPLUSウィンドウに組み込まれた追加のセキュリティがあります。サッシ/フレーム構造の周りにいくつかのロックポイントがあります。窓とドアも標準で強化された付属品と3つのロックポイントを備えたespagnolettesで固定されています。ファミリ「RationelAURAPLUSTilt_turn_inward」は、9つの事前定義されたサイズ、非常階段に関する関連情報、およびエネルギー計算で使用される値を備えた1種類のドアで構成されています。チルト&ターンドアは2つの方法で機能します。換気のために、ドアは上部で傾けられています。開くには、サッシをサイドハングさせて内側に開きます。
技術仕様
  • Unique refEW3700-7
  • コレクションセットAURAPLUS
  • コレクションWood/Aluminium
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-12-06
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルアルミニウム
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリドア - ドアセット
  • IFC分類ドア
  • UNSPSC名称Doors
  • UNSPSC301715
  • MasterFormat 2014 コード08 10 00
  • MasterFormat 2014 タイトルDoors and Frames