製品の公開
RAVAPROOF AVIP GUM

RAVAPROOF AVIP GUM

Google翻訳”,

AVIP GUMは、1成分、溶剤ベースの防水ビチューメンマスチックシーラントです。熟成すると、単一の柔軟で不溶性の
膜。

主な用途
AVIPGUMは、非常に低い温度(-20°C)でも優れた弾力性を発揮するだけでなく、
経済性と効率性。AVIPGUM は、水平面および垂直面のジョイントをシールして毛細管亀裂をシールするために使用できます。また、アスファルト膜を貼り付けるのが難しい表面 (溝、通気口など) やアスファルト膜の接着点に補完的なシーラント材として使用できます。プライマーとして AREXOL LAC と組み合わせると、コンクリート、金属、木材などのすべての構造表面への接着性が優れています。AVIP GUM は、低濃度の酸およびアルカリ溶液の影響を受けません。ただし、溶剤の影響を受け、ポリスチレンとは互換性がありません。

構成
AVIPGUM は、ビチューメン、特殊ポリマー、バインダー繊維、充填剤、芳香族炭化水素から作られています。

仕様
  • Description Bituminous: Mastic Sealant

    Color: Black

    Odor: Characterisitic

    Appearance: Pasty

    Aromatics content: ≤10%

    Density: 1300-1400 g/l

    Solids content: ≥90%

技術仕様
  • Unique refRAVAPROOF-AVIP-GUM
  • タイプ建築資材
  • 公開日2024-10-16
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル マスチックアスファルト
  • 副マテリアル マスチックアスファルト
  • 設計国ギリシャ
  • 製造国ギリシャ
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ建築資材 - 防水・耐水材

対応地域

ヨーロッパ
キプロス
ギリシャ
ブルガリア